DCS ADAPT CONNECT - 安装支架
DCS ADAPT CONNECT
-
安装支架
2203750
连接技术适配器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
显示器支架
壳体系列
DCS
尺寸
宽度
222.6 mm
深度
11.2 mm
长度
27.8 mm
材料规格
标识材料
钢
商业数据
订货号
2203750
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFBAZ
产品关键代码
ACFBAZ
GTIN
4055626485560
单件重量(含包装)
108.1 g
单件重量(不含包装)
108.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
集成TFT显示器和薄膜键盘
常见问题
哪种工具需要用于组装显示器支架?
只需要一字头
PH 0
螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
查看常见问题
产品帮助