QUINT-PS-ADAPTER/2 - 安装适配器
QUINT-PS-ADAPTER/2
-
安装适配器
2938183
用于安装QUINT-POWER电源单元的适配器,1 A,2.5 A,与5 A,与DIN导轨成90°角
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
材料规格
外壳材料
铝
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2938183
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMPQZ9
产品关键代码
CMPQZ9
GTIN
4017918177553
单件重量(含包装)
108 g
单件重量(不含包装)
108 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.619千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助