EMM W3/ 5-500 EX
-
电机管理
2963682
产品详情
产品类型 | 电子电机起动器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 3 |
主电源类型 | 3相 |
测试电压输入/输出 | 2.5 kV |
电源 | |
输入名称 | 设备电源 |
额定供电电压 | 24 V DC |
UVN的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
静态电流 | 80 mA |
电耗量 | 80 mA |
保护电路 | 极性保护; 串行极性保护二极管 |
电涌保护 | |
工作电压显示 | 绿色LED |
错误指示 | 红色LED |
状态显示 | LED (黄色) |
电源 | |
输入名称 | 电源电压,2A数字量输出 |
额定供电电压 | 24 V DC ±20 % |
额定输入电压 UN | 24 V DC ±20 % |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
UN下的典型输入电流 | 2 A |
控制 | |
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
UN下的典型输入电流 | 7 mA |
电耗量 | 7 mA |
正常负载下的反应时间 | < 25 ms |
典型响应时间 | < 25 ms |
典型关闭时间 | < 25 ms |
正常负载下的反应时间 | < 25 ms |
状态显示 | 黄色LED,正转(R),黄色LED,反转(L) |
测量 | |
输入名称 | 电压测量输入V1,V2,V3 |
干线频率 | 45 Hz |
65 Hz | |
UN下的典型输入电流 | 6 mA AC (550V AC时,每根线) |
电耗量 | 6 mA (550 V AC) |
保护电路 | 电涌保护 |
RC元件; RC元件 | |
测量 | |
输入名称 | 电流测量输入L1/T1,L2/T2,L3/T3 |
干线频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
UN下的典型输入电流 | 最大 5 A |
功率测量 | |
基础精度 | ± 2 % (输入值,典型值<±1%,cosφ 0.7,tu 20 °C,I=5A) |
功率范围 | 0.1 kW ... 5 kW (x外部电流互感器的转换比) |
电压测量/星形接线相电压 | |
基础精度 | ± 2 % (终值,典型值 < ±0.5 %) |
电压量程 | 0 V ... 318 V (虚拟星形点) |
电流测量 | |
基础精度 | ± 2 % (终值,典型值 < ± 1%) |
电流量程 | 0.25 A ... 5 A (x外部电流互感器的转换比) |
测量方式 | 电流互感器,适用任意导线电流 |
开关输出2A | |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电压范围(因数) | 0.8 ... 1.2 |
连续负载电流 | 2 A |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
短路和过载保护 | |
确认触点O1-O4 | |
注意事项 | 可对确认输出进行参数设置,参见用户手册。 |
输出数目 | 4 |
额定输出电压 | UVN - 1 V |
连续负载电流 | 50 mA |
控制回路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
数据 | |
接口 | RS-232 |
传输速度 | 19200 Bit (波特) |
宽度 | 62 mm |
高度 | 107 mm |
深度 | 120 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安全隔离 | |
电站要求 | |
标准/规程 | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
EMC规定 | |
标准/规程 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
组装说明 | 排列间隔>20 mm |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
订货号 | 2963682 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK7511 |
目录页面 | 页码162 (IF-2011) |
GTIN | 4017918953096 |
单件重量(含包装) | 388.1 g |
单件重量(不含包装) | 262.32 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |