所有领域都对安全性和系统可靠性提出了越来越高的要求。 机械工程、化学工业以、电厂和自动化技术的工艺正变得越来越复杂。 对供电系统的需求也在持续提高。
只有通过对关键网络和系统参数的持续监视,才能实现无故障和经济有效的系统运行。 EMD系列电子监视继电器可用于各种监视任务,避免产生故障或将故障维持在一定限度内。
运行状态可通过不同颜色的LED显示,可能发生的故障可通过浮地触点发送到控制系统或者将一部分系统关闭。 许多模块带有启动延时和响应延时,作用是可以在延时时间内容许测量值超出设置的监视范围。
EMD-FL-PF-400
-
监视继电器
2885809
用于1相和3相网络负载监视的监视继电器(cos ϕ = 0,1...1),欠压,过压,窗口功能,故障记录,宽域供电,2 PDT
产品详情
适配产品
优势
电压监控范围最大为7.2 kW
电机线圈的温度监视
可单独调节的启动和响应延时
浮动电源电压范围
检测断电负载