IEG 45-3LA/400/21 - 监测模块
IEG 45-3LA/400/21
-
监测模块
2963268
电压显示模块,带继电器触点输出,1PDT,工作电压400V AC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
指示模块
显示元素
辉光灯(绿色盖板)
机械寿命
约 2x 10
7
次
绝缘特性
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
电压LED
≥ 100 V AC
每个指示灯所需的电流
5.3 mA (U
N
,L1)
5.3 mA (U
N
,L2)
7.9 mA (U
N
,L3)
额定绝缘电压
300 V (符合EN 50178标准:)
输入数据
输入电压
400 V AC ±10 % (相导体/相导体)
电压LED
≥ 100 V AC
每个指示灯所需的电流
5.3 mA (U
N
,L1)
5.3 mA (U
N
,L2)
7.9 mA (U
N
,L3)
显示元素
辉光灯(绿色盖板)
输出数据
切换
触点类型
单个触点,1个转换触点
触点材料
AgSnO
最大切换电压
250 V AC/DC
极限持续电流
6 A
最大额定功率值(电阻负载)
144 W (24 V DC)
1500 VA (可用于250 V AC)
输出熔断器
6.3 A (快速熔断)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
信号处理
状态显示
辉光灯(绿色盖板)
尺寸
宽度
45 mm
高度
79 mm
深度
74 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 40 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
认证
CE
证书
CE合规
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
低压指令
符合低电压指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-4
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2963268
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
DK66M3
产品关键代码
DK66M3
GTIN
4017918362324
单件重量(含包装)
110.08 g
单件重量(不含包装)
110.08 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助