IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
监测模块
2732499
用于 INTERBUS 信号监视和放大的监视器,光纤连接技术,2 Mbaud,将系统分段并使在运行期间可关闭独立分支
产品详情
| 宽度 | 127 mm |
| 高度 | 67 mm |
| 深度 | 71 mm |
| 安装类型 | 用于安装板 |
| 壁挂式安装 |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | 带FO连接的IP67-RL 连接器 |
| 传输速度 | 2 Mbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 0 |
| ID 代码 (dec.) | 0C |
| 长度编码(十进制) | 0 |
| 过程数据通道 | 0 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 0 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte |
| 寄存器长度(总线) | 0 位 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Ruggedline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) |
| 纹波 | 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk |
| 连接方式 | 光纤 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 100 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 电气间隙及爬电距离 | 符合EN 50178标准: 1998 |
| 订货号 | 2732499 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI516 |
| 产品关键代码 | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| 单件重量(含包装) | 712.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 640 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
-
IBS RL AP - 底部安装部件 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
-
IBS PWR/5 - 电缆 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - 总线连接器 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
IBS CCO-R/L - 连接器套件 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - 连接器套件 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - 连接器套件 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - 电缆套件 2819956
-
IBS RL PROT-LK - 传输保护 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - 标识 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - 标识 2734730
-
IBS RL FOC - 光纤剪 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
优势
牢固的金属外壳
全面的诊断功能
用于I/O设备的M12插拔式连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压