EMR-UAC/1/UV-120V - 监测模块
EMR-UAC/1/UV-120V
-
监测模块
2764687
电子监视继电器EMR,用于过压检测,磁滞和继电器输出可调节,额定电压120 V AC
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电压监视继电器
机械寿命
2x 10
7
开关次数
电气特性
额定功耗
< 5 VA
主电源类型
单相
测试电压继电器触点/继电器触点
2 kV AC
测试电压继电器线圈/继电器触点
4 kV AC
输入数据
额定功耗
< 5 VA
额定输入电压 U
N
120 V AC
相对于U
N
的输入电压范围
0.7 ... 1.3
温度系数,典型值
< 0.03 %
额定值的设置范围
75 % ... 105 % (参考 U
N
)
迟滞的设置范围
2 % ... 20 % (带设定点参考)
典型响应时间
0.1 s ... 10 s
典型释放时间
200 ms
输出数据
切换
触点类型
单触点,2 PDT
触点材料
AgNi 90/10,镀5 µm硬质金
最大切换电压
24 V AC/DC
250 V AC/DC (镀金层被破坏时)
极限持续电流
0.5 A
5 A (镀金层被破坏时)
最大冲击电流
0.2 A
6 A (镀金层被破坏时)
最大额定功率值(电阻负载)
5 W (24 V DC)
120 W (在24 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
40 W (在48 V DC时——如镀金层被损坏,则可适用此数值)
35 W (在60 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
30 W (在110 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
55 W (在220 V DC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
5 VA (24V AC)
1100 VA (在250 V AC时 - 如镀金层被损坏,则可适用此数值)
连接数据
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
尺寸
宽度
45 mm
高度
75 mm
深度
108 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
ABS
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-10 °C ... 60 °C (无冷凝)
电磁兼容数据
抗静电放电
IEC 801-2/EN 60 801-2/场强 3
抗电磁场
IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/场强 3
抗快速瞬态(瞬态)
IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/场强 4
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110-1
DIN VDE 0106-101
DIN VDE 0160
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2764687
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK66ZZ
GTIN
4017918066116
单件重量(含包装)
282.3 g
单件重量(不含包装)
282.3 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助