模块,按字母顺序打印
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:C
-
模块
1420107
1*12芯3 U模块,类型: 19"-机架式补丁模块, 保护等级: IP20, 位数: 1*12, 标识材料: 铝合金, 标识符号:C,颜色: 灰色
产品详情
适配产品
优势
采用MT套管的紧凑型设计
即插即用
无需特殊工具,可从前端打开
正面的所有接口
节省空间的模块插件,包装密度高
可灵活安装在模块支架内
模块化设计,可轻松扩展