SIM-EI-OV- 24DC/ 24DC/3 - 微型固态继电器
SIM-EI-OV- 24DC/ 24DC/3
-
微型固态继电器
2300096
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带保护电路,输入:24 V DC。3 A直流电压输出,最大
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出)
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
≤ 0.4
开关阈值“1”信号,参考U
N
≥ 0.8
U
N
下的典型输入电流
7 mA
保护电路
极性保护
电涌保护
发送频率
300 Hz
输出数据
数字量输出设计
电子
额定输出电压
24 V DC
输出电压范围
3 V DC ... 33 V DC
极限持续电流
3 A (参见温度负荷曲线)
最大冲击电流
15 A (10 ms)
最大限制连续电流下的电压降
≤ 200 mV
输出电路
2线连接,浮地
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
电涌保护
尺寸
宽度
13 mm
高度
29 mm
深度
25 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN VDE 0110
安装
组装说明
排列间隔2mm
安装位置
任意
商业数据
订货号
2300096
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK61F1
产品关键代码
DK61F1
GTIN
4017918887193
单件重量(含包装)
18.92 g
单件重量(不含包装)
18.8 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122326
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助