SIM-EI-120AC/TTL/100 - 微型固态继电器
SIM-EI-120AC/TTL/100
-
微型固态继电器
2271196
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带保护电路,输入:120 V AC,输出:TTL逻辑电平,最大100 mA
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出)
输入数据
额定输入电压 U
N
120 V AC
相对于U
N
的输入电压范围
0.9 ... 1.1
输入电压范围
108 V AC ... 132 V AC
开关阈值“0”信号,参考U
N
≤ 0.4
开关阈值“1”信号,参考U
N
≥ 0.8
U
N
下的典型输入电流
2.1 mA
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
电涌保护; 压敏电阻
发送频率
3 Hz
输出数据
数字量输出设计
电子
输出电压范围
3 V DC ... 5.25 V DC
极限持续电流
100 mA
风机关闭
1
最大限制连续电流下的电压降
0.3 V
输出电路
3线连接,参考地
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
空运转; 续流二极管
输出电阻
大约 390 Ω
尺寸
尺寸图
宽度
13 mm
高度
29 mm
深度
25 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
DIN VDE 0110
安装
组装说明
排列间隔2mm
安装位置
任意
商业数据
订货号
2271196
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK61F1
产品关键代码
DK61F1
GTIN
4017918054236
单件重量(含包装)
20.3 g
单件重量(不含包装)
20.3 g
原产地
DE