MBKKB 2,5-BE
-
微型直通式接线端子
1414103
微型直通式接线端子, 焊接元件的最大厚度: 4 mm, 用于可单独选择的安全元件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 第一和第二层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
适配产品
优势
双层二极管端子具有很多型号,可用于不同的开关任务
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配