MP 1,5 BU - 微型直通式接线端子
3248152

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 蓝色

产品详情









优势

支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
可标记所有接线点,因此排布清楚
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
设计紧凑,节省空间