MSK 1 - 金属保护盖
MSK 1
-
金属保护盖
1665897
金属保护盖,颜色: 银色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
颜色
银色
标识材料 外壳
CuZn
标识材料 开槽连接块
NBR
环境和真实条件
环境条件
保护等级
锁紧状态下具有IP67防护等级
环境温度(运行)
-15 °C ... 110 °C
商业数据
订货号
1665897
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ABRAFU
产品关键代码
ABRAFU
GTIN
4017918128081
单件重量(含包装)
12.522 g
单件重量(不含包装)
12.27 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400