SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - 存储器
2701745

程序存储器(SD卡),带许可证密钥和EMWISE IMPULS应用程序,与ILC 131 ETH Inline控制器配套使用。使用该应用程序可以通过脉冲从测量设备读取数据。基于网络的接口可用于通道/设备的组态以及连接至上级系统。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







优势

通过集成的网络接口完成组态和调试
最多16个脉冲输入(带IB IL 24 DI8/HD-PAC)
程序和组态存储器,插拔式,带许可证密钥和可从测量设备读取数据的应用程序
用于将应用程序和其它文件保存在PLC文件系统中
应用程序的许可证密钥
通过SQL服务器、OPC、Modbus/TCP和CSV文件将数据转发到管理系统
所需产品:ILC 131 ETH,产品编号:2700973