FL IF TX/HCS 100-D - 介质模块
FL IF TX/HCS 100-D
-
介质模块
2832739
接口模块,一个双绞线端口,一个PCF端口,出口向下
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扩展模块
类型
精细编码
电气特性
传输介质
铜缆
FO
电源
电源电压
经主站
连接电源
从FL SWITCH MM HS或MXT
典型电流耗量
60 mA
待连接的制动器
连接方式
可插入到FL SWITCH MM HS或FL MXT
连接数据
连接方式
可插入到FL SWITCH MM HS或FL MXT
接口
以太网100Base-T
连接方式
RJ45 母头连接器
传输速度
100 Mbps
传输原理
铜缆
传输长度
100 m
通道数目
1
以太网 FO
连接方式
FSMA插头
传输速度
100 Mbps
传输原理
FO
传输长度
100 m (F-S 200/230 10 dB/km PCF光纤)
波长
650 nm
通道数目
1
尺寸
尺寸图
宽度
31 mm
高度
75.7 mm
深度
72.5 mm
材料规格
颜色
绿色
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (无冷凝)
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC准则 89/336/EC
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-3/-4
安装
安装类型
位于主机系统中
商业数据
订货号
2832739
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DNN123
GTIN
4017918957001
单件重量(含包装)
91.6 g
单件重量(不含包装)
91.6 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-T-G-RJ45/IP20
-
RJ45插头外壳
1652295
FL CAT5 PATCH 0,3
-
尾缆
2832250
FL CAT5 PATCH 0,5
-
尾缆
2832263
FL CAT5 PATCH 1,0
-
尾缆
2832276
FL CAT5 PATCH 1,5
-
尾缆
2832221
FL CAT5 PATCH 2,0
-
尾缆
2832289
FL CAT5 PATCH 3,0
-
尾缆
2832292
FL CAT5 PATCH 5,0
-
尾缆
2832580
FL CAT5 PATCH 7,5
-
尾缆
2832616
FL CAT5 PATCH 10,0
-
尾缆
2832629
FL RJ45 PROTECT CAP
-
防尘
2832991
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助