对于需要将此接口模块用在FL SWITCH MM HS(订货号2832328)中的客户,请参阅该接口模块下载区内名称为“IF模块客户信息”的文件。
FL IF 2FX SM SC-D
-
介质模块
2832205
光纤接口模块,用于连接SC单模100 Mbps Base-FX玻璃光缆(1300 nm),连接方向向下
产品详情
适配产品
优势
即使是在容易产生干扰的中程环境中也能确保稳定的以太网传输