EEM-MA200
-
测量设备
2901362
从低压至 500 V 用于电子参数之电源测量设备,总和谐振荡的定位
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 电能监测设备 |
| 电隔离 | EN 61010-1 (安全隔离) |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (安全隔离) | |
| EN 61010-1 (基本绝缘) | |
| EN 61010-1 (基本绝缘) | |
| EN 61010-1 (基本绝缘) | |
| 测试电压 | 3.5 kV AC (50 Hz,1 min) |
| 2.2 kV AC (50 Hz,1 min) | |
| 主电源类型 | 3相(3或4线制),双相(2线制)与单相(单线制) |
| 电气隔离 | |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC (EN 61010-1) |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 额定功耗 | 5 VA |
| 测量数据采集 | |
| 测量原理 | 真有效值测量 |
| 测量值 | AC 正弦(45 ... 65 Hz) |
| 谐波电流获取 | 最大谐波为51 |
| 测量: 电压 | |
| 输入名称 | 电压测量V1,V2, V3 |
| 输入电压范围 | 50 V AC ... 519 V AC (相/相) |
| 28 V AC ... 300 V AC (相/中性导线) | |
| 精度 | 0.2 % |
| 测量: 电流 | |
| 输入名称 | 电流测量I1, I2, I3 |
| 输入电流范围 | 通过外部互感器 |
| 输入电流 | 9999 A (初级) |
| 5 A (次级) | |
| 过载量 | 6 A (永久) |
| 测量范围额定值的响应阈值 | 5 mA |
| 精度 | 0.2 % |
| 测量: 电源 | |
| Messbereich_Leistung | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| 精度 | 0.5 % |
| 有功能量(IEC 62053-22) | 0.5 S级 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 号码 | 1 |
| 电压输入信号 | 230 V AC ±10 % (Tariff变化;如,日/夜Tariff) |
| 输出说明 | 晶体管输出,有源 |
| 号码 | 1 |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 电流承载能力 | 27 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 注意事项 | 其他接线 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 14 |
| 注意事项 | 电流和电压接线 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 64 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | (正面) |
| IP20 (背面) | |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 最大盐雾含量 | ≤ 2.5 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL数据 | |
| 额定电源电压范围 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 浪涌电压 | 符合安装等级的浪涌电压 |
| 过电压等级 | I, II, III |
| 电源的浪涌电压类型 | 最低. II |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 80 % (最高至31 °C) |
| 50 % (40 °C时) | |
| UL数据 | |
| 额定电源电压范围 | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 80 % (最高至31 °C) |
| 50 % (40 °C时) | |
| 浪涌电压 | 符合安装等级的浪涌电压 |
| 过电压等级 | I, II, III |
| 电源的浪涌电压类型 | 最低. II |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平DIN导轨 |
| 订货号 | 2901362 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMC11 |
| 产品关键代码 | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| 单件重量(含包装) | 312.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 308.2 g |
| 原产地 | FR |
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
脉冲输出