EEM-EM327
-
测量设备
2908586
3相能量测量设备,适用于在不超过500 V/80 A的电网中通过直接测量方式测量有效功率,具有S0输出,带数字量输入和MBUS接口,已通过MID指令认证
产品详情
| 产品类型 | 能量测量设备 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II (EN 50470-1) |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 精确度 | 级 B (EN 50470-3) |
| 等级 1 (EN 62053-21) | |
| 介电强度 | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3,7.2) | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 从测量回路馈电 |
| 测量 | |
| 输入电压范围 | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| 输入电流范围 | 0.02 A ... 80 A |
| 功耗 | 7.5 VA (0.5 W) |
| 频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 启动电流Ist | 0.02 A |
| 最小电流Imin | 0.25 A |
| 限制电流Imax | 80 A |
| 瞬态电流Itr | 0.5 A |
| 参考电流Iref | 5 A |
| 电流互感器负载 | 1.5 mΩ |
| 有效能量 (EN 50470-3) | 级 B |
| 有功电能(IEC 62053-21) | 等级 1 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 有源光电隔离 |
| 输入电压范围 | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| S0 输出 | |
| 输出说明 | 无源光电隔离 |
| 最大切换电压 | 27 V DC |
| 最大切换电流 | 27 mA |
| 脉冲时间 | 50 ms ±2 ms |
| 暂停时间 | 30 ms ±2 ms |
| 脉冲LED | 1000 imp/kWh |
| 计量常数 | 100 imp/kWh,kVAh,kvarh |
| 测量连接 | |
| 品名 | 测量连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 柔性 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (刚性/柔性) |
| 紧固扭矩 | 2 Nm |
| 其他连接 | |
| 品名 | 其他连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (刚性/柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 通信: | |
| 通信传输协议 | M-Bus |
| 通信标准 | EN 13757-1-2-3 |
| 传输速度范围 | 300 bps ... 9600 bps |
| 宽度 | 72 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 67 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | (正面) |
| IP20 (接口) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 75 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 80 % |
| 机械环境 | M1 |
| 电磁兼容环境 | E2 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| MID | |
| 标识 | 符合MID |
| 标准/规格 | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| 订货号 | 2908586 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMC11 |
| 产品关键代码 | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338255 |
| 单件重量(含包装) | 488.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 484.6 g |
| 原产地 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |