IBS IPMS 3 QFP - 主协议芯片
IBS IPMS 3 QFP
-
主协议芯片
2751807
INTERBUS协议微控制器IPMS-3是一个CMOS门阵列。 IPMS-3用于各种处理器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
协议芯片
类型
PQFP 100
电气特性
IC电源电压
5 V DC ±10 % (DC)
尺寸
宽度
19.4 mm
深度
25.4 mm
长度
25.4 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
商业数据
订货号
2751807
包装单位
66 pc
最小订货量
66 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRECAA
产品关键代码
DRECAA
GTIN
4017918272364
单件重量(含包装)
8.024 g
单件重量(不含包装)
6.01 g
原产地
JP
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助