KC-0161ZE451020 - 主电缆
1609039

主电缆, 应用: 传感器/执行器分线盒, 位数: 19, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否; 主电缆连接: M23针式插头连接, PUR/PVC, 电缆长度: 20 m, 屏蔽: 无, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品