RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
配线块
3192038
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 5 A, 接线方式: TERMI-POINT®, 1,2,3,4,5,6,7,8,9与10层, 横截面: 0.22 mm2 - 0.56 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 电位分配模块 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 20 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 10 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 每层的连接数量 | 20 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9与10层 | |
| 连接方式 | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINT针脚尺寸 | 2.4x0.8mm |
| TERMI-POINT针脚位置 | 垂直 |
| 刚性导线横截面 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 20 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 20 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 5 A |
| 最大负载电流 | 5 A |
| 额定电压 | 250 V |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3192038 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE531X |
| 产品关键代码 | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| 单件重量(含包装) | 70.94 g |
| 单件重量(不含包装) | 68.03 g |
| 原产地 | PL |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - 压接插针 3190438
-
STGZ 20-RVS - 固线夹 3192054
-
STGZ 10-RVS - 固线夹 3192067
-
D-RVS 10 - 端板 3191437
-
RV 8-SPSA - 安装材料 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - 一对标识 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - 一对标识 3191372
-
KGS-RVS 10 - 电缆外壳 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
带正/负交替(1 ... 10 或 a ... k)的红-白色标识牌罩清晰地标明了针式插头排,使连接的过程和寻找特定连接的过程更加方便
外部外壳的桥接条起到行线槽边墙的作用,它确保电缆路径良好,并能使用标准的行线槽盖罩
RVS 10元件有10个2.4 x 0.8 mm TERMI-POINT®(TP)针式插头,用于在标记凸缘两侧的引入线和引出线