RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
配线块
3191013
配线块, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 5 A, 接线方式: TERMI-POINT®, 1,2,3,4,5,6,7与8层, 横截面: 0.22 mm2 - 0.56 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 产品类型 | 电位分配模块 |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 16 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 8 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 每层的连接数量 | 16 |
| 1,2,3,4,5,6,7与8层 | |
| 连接方式 | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINT针脚尺寸 | 2.4x0.8mm |
| TERMI-POINT针脚位置 | 垂直 |
| 刚性导线横截面 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 20 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 20 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 标称电流 | 5 A |
| 最大负载电流 | 5 A |
| 额定电压 | 250 V |
| 宽度 | 7.6 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3191013 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE531X |
| 产品关键代码 | BE531X |
| GTIN | 4017918093426 |
| 单件重量(含包装) | 68.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 68.11 g |
| 原产地 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
STG 8-RV/Q - 连接器外壳 3190302
-
STG 2-RV/Q - 连接器外壳 3190247
-
STG 8-RV/L - 连接器外壳 3190195
-
STG 10-RV/L - 连接器外壳 3190205
-
STG 1-RV/L - 连接器外壳 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - 压接插针 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - 等电位条 3191699
-
D-RV 8 - 端板 3191026
-
RV 8-SPSA - 安装材料 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - 一对标识 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - 一对标识 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1054000
-
ZB 7,62 CUS - 快速标记条 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1054233
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
优势
外部外壳的桥接条起到行线槽边墙的作用,它确保电缆路径良好,并能使用标准的行线槽盖罩
带正/负交替(1‑8 或 a‑h)的红-白色标识牌罩清晰地标明了针式插头排,使连接的过程和寻找特定连接的过程更加方便
在针式插头板和标记凸缘之间有两个外壳槽,电位汇流条可以插入其中
RV 8元件有8个2.4 x 0.8 mm TERMI-POINT®(TP)针式插头,用于在标记凸缘两侧的入线和出线