QUICK WIREFOX CC 10 - 标记材料
QUICK WIREFOX CC 10
-
标记材料
1207873
备用件,用于QUICK WIREFOX 10,用于PVC绝缘导线,适用范围:0.02 mm
2
至10 mm
2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
连接数据
剥线长度
18 mm
尺寸
长度
191 mm
材料规格
颜色
黑色
商业数据
订货号
1207873
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
BH312Y
GTIN
4017918938949
单件重量(含包装)
13.4 g
单件重量(不含包装)
13.4 g
原产地
SE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助