KGG-MC 1,5/ DST - 标记材料
KGG-MC 1,5/ DST
-
标记材料
1839050
透明标记支架,可使用标记条SBS 10
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆外壳
产品系列
附件
位数
1
针距
0 mm
材料规格
绝缘材料
ABS
绝缘材料组
I
CTI符合IEC 60112
600
阻燃等级,符合UL 94
HB
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1839050
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918052041
单件重量(含包装)
0.124 g
单件重量(不含包装)
0.09 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400