TMT (EX9,5)R CUS
-
用于端子的标记条
0803079
用于端子的标记条, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 30000 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 9.5 mm, 文本框宽度: 50000 mm
产品详情
适配产品
优势
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TMT ...标记条