端子标识
UBE - 标记槽
UBE
-
标记槽
0800310
端子板标记托架, 用于标记端子组,用于末端支架E/UK或末端夹E/U,标记范围: 40 x 17 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
20.00 mm
高度
42.80 mm
深度
42.50 mm
文本框
文本框宽度
41.4 mm
文本框高度
20 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V2
基座材料
PA
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 100 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
安装
安装类型
锁扣
商业数据
订货号
0800310
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BG211A
产品关键代码
BG211A
GTIN
4017918005917
单件重量(含包装)
4.541 g
单件重量(不含包装)
4.541 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.03千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
US-EMP (40X17)
-
卡接标识
0829437
EMT (40X17)R
-
插入式标签
0817293
ES/KMK 3
-
插入式标记条
1005224
ESL 40X17
-
插入式标记条
0808095
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助