STP 3,5-3
-
标记槽
0830132
标记槽, 卡接到PT 1,5/S-3L直插式三层接线端子,可使用UCT-TM 3,5、UCT-TMF 3,5、ZB 3,5或ZBF 3,5进行标记, 灰色 (RAL 7042), 未标识, 安装方式: 插拔式, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 3.5 mm
产品详情
适配产品
优势
使用标记条支架,增加了已接线端子的标识区域面积
根据型号不同,标记条支架插入上层端子的固定件中