端子标识
4K-DST 5 FARBLOS - 标记槽
4K-DST 5 FARBLOS
-
标记槽
1010031
标记槽, 可使用插入式标记条进行标识, 未标识, 安装方式: 锁扣, 文本框高度: 9.2 mm, 文本框宽度: 4.7 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记条支架
尺寸
宽度
5.03 mm
高度
10.50 mm
深度
6.80 mm
文本框
文本框宽度
4.7 mm
文本框高度
9.2 mm
材料规格
RoHS 标准
是
颜色
透明
标识材料
SAN
基座材料
SAN
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
80 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 %
安装
安装类型
锁扣
商业数据
订货号
1010031
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG211A
产品关键代码
BG211A
GTIN
4017918013219
单件重量(含包装)
0.17 g
单件重量(不含包装)
0.154 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281105
ECLASS-15.0
27281105
ETIM
ETIM 10.0
EC002248
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助