LS-EMSP-V4A (90X60) - 设备标识
0831657

设备标识, 不锈钢标签, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 2, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 90 mm

产品详情








适配产品

优势

不锈钢设备标记,可拧装或铆接安装
易于清洁并且永久标识,同时满足严格的卫生要求
具有高耐腐蚀、耐酸和耐高温性