LS-EMSP-V4A (26X15)
-
设备标识
1102324
设备标识, 不锈钢标签, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 32, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 26 mm
产品详情
适配产品
优势
不锈钢设备标记,可拧装或铆接安装
易于清洁并且永久标识,同时满足严格的卫生要求
具有高耐腐蚀、耐酸和耐高温性