LS-EMSP-V4A (140X100) 1 - 设备标识
1030550

设备标识, 不锈钢标签, 银色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 140 mm

产品详情








适配产品



优势

不锈钢设备标记,可拧装或铆接安装
易于清洁并且永久标识,同时满足严格的卫生要求
具有高耐腐蚀、耐酸和耐高温性