LS-EMP (89X76) WH - 设备标识
1558022

设备标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 插入式, 标签数: 4, 文本框高度: 76 mm, 文本框宽度: 89 mm

产品详情








适配产品

优势

单独安装用设备标识,无需粘合剂或预设安装孔
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
白色顶层带有黑色标识,对比度极高