LS-EML(S)P (...X...) WH CUS - 设备标识
1230595

设备标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 180 mm, 文本框宽度: 180 mm

产品详情








适配产品

优势

根据客户规格要求个性化组装和标识
适用于最大180 mm x 180 mm的大型标识
自黏式设备标记
双层材料,确保高品质外观