LS-EMLP-AL (85,6X54) RD - 设备标识
0831599

设备标识, 铝制标识, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 6, 文本框高度: 54 mm, 文本框宽度: 85.6 mm

产品详情








适配产品

优势

铝制设备粘贴标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用