LS-EMLP (72X20) YE - 设备标识
0804372

设备标识, 标签纸, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 16, 文本框高度: 20 mm, 文本框宽度: 72 mm

产品详情








适配产品

优势

自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
黄色顶层带有黑色标识,对比度极高