LS-EMLP (180X180) SR - 设备标识
0804347

设备标识, 标签纸, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 180 mm, 文本框宽度: 180 mm

产品详情








适配产品

优势

自黏式设备标记
设备标识采用技术成熟的激光标签纸格式,支持个性化配置,可在标识设备中理想定位
银色顶层带有黑色标识,对比度极高