LS-EMLP (17X7) YE
-
设备标识
0831734
设备标识, 标签纸, 黄色(RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 220, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 17 mm
产品详情
适配产品
优势
自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
黄色顶层带有黑色标识,对比度极高