LS-EMLP (17X7) SR - 设备标识
0831707

设备标识, 标签纸, 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 220, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 17 mm

产品详情








适配产品

优势

自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
银色顶层带有黑色标识,对比度极高