MCR-SL-2CP-I-I-ZF
-
无源隔离器
2864781
MCR无源隔离器,双通道,用于无电源电压的电流信号电隔离,采用回拉式弹簧连接。
备用项目:2864655 MINI MCR-SL-2CP-I-I
产品详情
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 截止频率(3dB) | 75 Hz |
| 测试电压,输入/输出 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压通道/通道 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | 5 ms (负载为600Ω时) |
| 最大温度系数 | ≤ 0.002 %/K (测量值的 / 100 Ω 负载) |
| 温度系数,典型值 | < 0.002 %/K (测量值的 / 100 Ω 负载) |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的) |
| 额外误差,取决于负载 | < 0.03 % (测量值的 / 100 Ω 负载) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 功耗 | 34 mW (每条通道) |
| 信号 | |
| 输入说明 | 电流输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 最大电压输入信号 | 18 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输入信号 | 40 mA |
| 响应电流 | 大约 190 µA |
| 输入电压限制 | < 2 V (20 mA) |
| 电压损耗 | 1.9 V (I = 20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 2 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | < 600 Ω (I=20mA输出信号) |
| 波动 | < 10 mVrms (在600 Ω时) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA II T6 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| GL | |
| 标识 | GL EMC 2 D |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 评估标准 | A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 评估标准 | B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 评估标准 | A |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2864781 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1131 |
| 产品关键代码 | DK1131 |
| GTIN | 4017918974961 |
| 单件重量(含包装) | 80.625 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.4 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
隔离放大器电压降,仅1.7 V
无需任何附加辅助电压
双通道设计宽度仅6.2 mm
高度紧凑型2线制无源隔离器用于标准模拟量信号的电气隔离和滤波
由输入回路供电