最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
Konfiguratoren
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
CES-B24-SFC-M - 锁定元件
CES-B24-SFC-M
-
锁定元件
0801641
金属锁紧元件,用于B24型的卡接式框架(CES-B24-SF-PLBK)。运输保护。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
盖板
类型
B24
尺寸
尺寸图
宽度
57 mm
高度
17 mm
长度
146 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 120 °C
安装
组装说明
适用于文章0801647,V/C:00(版本批号),请见打印的包装标签
商业数据
订货号
0801641
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7CBX
产品关键代码
AF7CBX
GTIN
4046356674607
单件重量(含包装)
106.86 g
单件重量(不含包装)
106 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助