CES-B16-SFC-M-15,6 - 锁定元件
CES-B16-SFC-M-15,6
-
锁定元件
1423744
锁定元件, 类型: B16, 标识材料: 钢,镀锌, 长度: 118 mm, 宽度: 57 mm, 高度: 15.6 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
盖板
类型
B16
尺寸
尺寸图
宽度
57 mm
高度
15.6 mm
长度
118 mm
材料规格
标识材料
钢,镀锌
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 120 °C
安装
组装说明
适用于文章0801651,V/C:01(版本批号),请见打印的包装标签
商业数据
订货号
1423744
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7CZX
产品关键代码
AF7CZX
GTIN
4055626353456
单件重量(含包装)
73.4 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV
认证ID: TAE00003VJ