Q-SMU PG13,5 SET COD2 - 锁紧螺母
Q-SMU PG13,5 SET COD2
-
锁紧螺母
1670963
锁紧螺母,仅可通过六角扳手松开,编码2
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
压紧螺母
连接量
3
材料规格
标识材料 外壳
PA
阻燃等级,符合UL 94
VO
导线绝缘材料
PVC / PE
接触件载体材料
PA
电缆/电线
电缆外径
9.3 mm
线径包括绝缘层
9.2 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行)
-25 °C ... 80 °C
导线连接时的温度
-5 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1670963
包装单位
1 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF6UCX
产品关键代码
AF6UCX
GTIN
4017918160005
单件重量(含包装)
14.5 g
单件重量(不含包装)
13.5 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助