ELR 1/35-600
-
负载继电器
2964681
单相电子负载继电器,输入: 4 - 32 V DC,输出: 48 - 660 V AC/ 35 A
产品详情
产品类型 | 固态接触器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
相数 | 1 |
主电源类型 | 单相 |
测试电压输入/输出 | 4 kV |
电源 | |
输入名称 | 设备电源 |
典型响应时间 | 10 ms |
典型关闭时间 | 10 ms |
状态显示 | LED (绿色) |
交流输出 | |
额定输出电压 | 600 V AC |
额定输出电压范围 | 48 V AC ... 660 V AC |
峰值静态电压 | 1200 V (周期性峰值反向电压) |
干线频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
连续负载电流 | 35 A (参见温度负荷曲线) |
负载电流 | 最小 100 mA |
漏电流 | 8 mA |
残压 | 1.6 V |
电涌电流 | 750 A (t = 8.33 ms,25 °C时) |
最大负载值 | 1200 A2s |
保护电路 | RC元件; RC元件 |
电涌保护 |
控制回路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
负载电路 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
宽度 | 45 mm |
高度 | 98 mm |
深度 | 105 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
EMC规定 | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
EN 61000-4-5 |
组装说明 | 排列间隔> 40 mm |
安装位置 | 面板安装在水平DIN导轨上 |
订货号 | 2964681 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK7123 |
目录页面 | 页码140 (IF-2005) |
GTIN | 4017918147624 |
单件重量(含包装) | 529.42 g |
单件重量(不含包装) | 529.42 g |
原产地 | MX |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |