MCR-SPP-I-4 - 阈值开关
MCR-SPP-I-4
-
阈值开关
2810049
MCR阈值开关,带磁滞和继电器,输入信号4...20mA
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
产品类型
阈值开关
通道数目
1
电气特性
输入和输出之间的电流隔离
否
阶跃响应(10-90%)
2 ms
最大温度系数
≤ 0.01 %/K
输入数据
信号
输入说明
电流输入
电流输入信号
4 mA ... 20 mA
电压损耗
大约 7 V (6.7 V ...7.5 V)
电流阈值的最小设定范围
4 mA ... 20 mA
电流迟滞的设置范围
0.1 mA ... 1 mA
内置电流滞后
± 60 µA (较低/较高切换点附近)
输出数据
切换: 继电器
触点类型
1个转换触点
触点材料
铑
最大切换电压
150 V DC
125 V AC
最大切换电流
1 A
最大额定功率值(电阻负载)
30 W (适用直流电)
60 VA (AC)
机械寿命
< 10
9
开关次数
状态显示
LED
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
尺寸
尺寸图
宽度
22.5 mm
高度
75 mm
深度
110 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳材料
ABS
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 65 °C
认证
CE
证书
CE合规
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2810049
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK1XXX
产品关键代码
DK1XXX
GTIN
4017918076573
单件重量(含包装)
117.8 g
单件重量(不含包装)
117.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助