GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT - 指示灯
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
-
指示灯
5030651
指示灯, 高度: 4 mm, 直径: 6 mm, 颜色: 透明
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
尺寸
高度
4 mm
直径
6 mm
孔径
4.2 mm
内部尺寸
内径
3 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
ABS
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
5030651
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1131
产品关键代码
BE1131
GTIN
4017918244804
单件重量(含包装)
0.056 g
单件重量(不含包装)
0.056 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
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
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助