VLC-RTM-P - 许可
VLC-RTM-P
-
许可
5603720
带并行端口密匙的VLC 运行版
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程
系统属性
软件预期用途
用于VLC控制器的工程软件
功能
基本功能
使用流程图及梯形图编程
继电梯形逻辑编程,基于IEC-61131-3,增强型流程图
布尔及位运算
数学函数
字符串函数
通过TCP/IP实现Berkeley sockets编程
集成动作控制
通过OPC服务器,DDE服务器及以太网点对点通信
I/O驱动
HMI功能及选项
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
处理器
最低Pentium 4/Celeron 1 GHz
硬盘存储器
最小 100 Mbyte (用于完全安装)
主存储器
500 Mbyte
接口
并行接口或USB端口,用于许可钥匙
支持的语言
英语
光驱动
CD-ROM
屏幕分辨率
800 x 600 (1024 x 768)
商业数据
订货号
5603720
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRACBC
产品关键代码
DRACBC
GTIN
4017918992330
单件重量(含包装)
453 g
单件重量(不含包装)
453 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助