NETCAP MASTER 4 SLAVES - 许可
NETCAP MASTER 4 SLAVES
-
许可
2739612
NetCap主站许可。 NetCap主站可同时与4个NetCap从站连接。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
许可
系统属性
软件预期用途
模块软件
许可证信息
许可证类型
NETCAP MASTER 4 SLAVES
系统要求
操作系统
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
处理器
INTEL Pentium 166 MHz或更快
商业数据
订货号
2739612
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBBAH
产品关键代码
DRBBAH
GTIN
4017918910600
单件重量(含包装)
142.9 g
单件重量(不含包装)
142.9 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助