VPN软件客户端是一种将PC机连接到虚拟专用网络(VPN)的软件应用。此客户端通过不安全的公用网络(如Internet)扩展专用网络。可安全透明地访问远程网络中的资源。这样,就可在客户端与mGuard系统之间可靠地传输数据。
最迟在测试周期后,您必须激活VPN软件客户端。您将在“帮助”下的“许可信息和激活”菜单项下找到在线激活。对于离线激活,请转到:
phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung
MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC
-
许可
2702579
产品详情
适配产品
优势
用于运行Windows® 10(64位)操作系统的台式电脑、笔记本电脑和平板电脑
兼容全套mGuard系统
与菲尼克斯电气的蜂窝式路由器兼容
3级IPsec传输协议,可提供最高的安全性
支持x509.v3等最新的证书
安全数据传出,带128/192/256位AES加密
依照IEEE 802.1x标准的交换机和访问点扩展认证
免费下载30天试用版