IB IL TEMPCONTROL - 许可密匙
IB IL TEMPCONTROL
-
许可密匙
2819370
许可证,用于以下型号的多通道过程控制器的工程工具: IB IL TEMPCON 300,包括接口电缆TEMPCON CAB-V24。 必需下载软件。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组态和诊断
系统属性
软件预期用途
组态
连接数据
硬导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
商业数据
订货号
2819370
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRI1Z3
GTIN
4017918892715
单件重量(含包装)
198.48 g
单件重量(不含包装)
136.07 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助