APP-LIC-WATER-FUNCTIONS-VISU - 许可
1270956

使用水功能Visu库的许可证。除了水功能功能块库之外,水功能Visu还为水和污水行业提供了远程功能和可视化对象。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



常见问题


是否有介绍CAPAROC功能的硬件教程?

video thumbnail of faq answer

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。... 查看更多

有,我们提供可帮助您轻松入门CAPAROC的硬件教程。

查看更多

一个馈电模块的下游可以连接多少个断路器模块?

CAPAROC PM S-R:20个断路器模块
CAPAROC PM IOL:20个通道
CAPAROC PM PN:16个断路器模块
CAPAROC PM EIP:16个断路器模块
CAPAROC PM MB:16个断路器模块
CAPAROC PM EC:16个断路器模块


通道LED每4 秒闪烁两次黄灯。这意味着什么?

这意味着与电源模块的内部通信中断或出现故障。
检查模块是否正确安装,以及模块之间是否存在间隙。如果通信仍然中断,检查第一个闪烁的模块(左侧)的侧面触点,如果其弯曲、过度插入模块、未对准壳体开口中心或存在其他损坏,则更换模块。


是否可以锁定设定电流的设置?

电流可通过不同的方式锁定:
1. 编程锁定:按住电源模块上的PWR 按钮> 3 秒,PWR LED闪烁黄灯3 x,此时设置已锁定。再次按住按钮> 3 秒,LED闪烁绿灯3 次即可解锁。
2. 也可通过通信接口设定和释放锁定;此处也可设置操作锁定,以禁止在设备上进行操作和设置。此后,只能通过接口释放锁定。